Pack Ecocompteur modulaire standard composé d'un écocompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 60A référence 412008

  • Ref. 4 120 31
  • EMDX³
  • LEGRAND

Compteur d'énergie résidentiel permettant la mesure des consommations électriques du logement sur 5 postes à l'aide des tores fermés fournis + mesure eau et gaz, comme imposé par la RE2020

311,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mesure :
    - la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations
    - les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
  • Pack livré avec 3 transformateurs de courant fermés 63A, référence 412008
  • Comprend :
    - 4 entrées à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques
    - 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires
    - Si pas de possibilité de raccordement à l'entrée TIC, possibilité d'enregistrement des plages tarifaires par plannings
    - 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude
  • 5 modules DIN

Les + installation

Installation encliquetable en circuit monophasé et compatible nouveau compteur Linky

Les + utilisation

Les consommations de chaque poste sont visualisables en local (écran du produit), en euros, kWh ou m³

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Électronique
  • Courant nominal (In)
    72A
  • Courant maximal (Imax)
    80A
  • Tension nominale (Un) N-L
    100-240V
  • Fréquence
    45-65Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Transformateur de mesure
  • Type d'énergie
    Puissance active
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Multitarif
  • Commande tarifaire
    Interne/externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Oui
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Sans
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    5
  • Largeur
    90mm
  • Profondeur
    77mm
  • Hauteur
    83mm
  • Type d'interface
    Sans
  • Signature EDL40
    Non
  • Avec code de blocage
    Non
  • Nombre de positions
    4
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971485716

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pack Ecocompteur modulaire standard composé d'un écocompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 60A référence 412008

À associer