Luminaire sur source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique tension 24V=

  • Ref. 0 628 45
  • LSC
  • LEGRAND

LSC d’ambiance permettant le maintient d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité - Permet de prévenir tout risque de panique

589,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Luminaire pour sources centralisées d'ambiance à LEDs 400 lumens (consommation 4,1W) - Tension 24V=
  • Saillie - IP43 plastique - IK07 - Classe II
  • Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
  • Encastrable avec accessoires référence 062694 (Luminaire pour sources centralisées livré sans pictogramme)
  • Certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Les + installation

Installable directement sur la patère des anciens LSC IP43 installés depuis 1998

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose En saillie et encastré
  • Fonction Éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pictogramme Autre
  • Visibilité du pictogramme D’un seul côté
  • Pictogramme inclus Oui
  • Système de contrôle Sans
  • Convient pour une utilisation en continue Oui
  • Avec interrupteur à distance Oui
  • Télécommande fournie Non
  • Alimentation de secours Centralisé (source centrale)
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Douille Autre
  • Nombre de têtes de luminaire 1
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Numéro RAL du boîtier 910
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau de la verrine Plastique transparent
  • Type de tension DC
  • Tension nominale (Un) 20.4-28 V
  • Courant nominal 5-5 mA
  • Appareillage Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Classe de protection (IP) IP43
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Puissance du système 4.1 W
  • Flux lumineux utile 400 lm
  • Flux lumineux en mode veille 400 lm
  • Température de couleur 5600-5700 K
  • Largeur 125 mm
  • Hauteur/profondeur 45 mm
  • Longueur 225 mm
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Section de conducteur 2.5 mm²
  • Type de connexion Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-50 °C
  • Consommation en veille 5 mA
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Maintien du cable Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
  • Mode de commande Non applicable
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Adressable Non
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414971361447

Logiciels métiers

Plug in photométrique (Sarlam)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit