Platine de sol et plan de travail ronde à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - inox brossé

Platine de sol et plan de travail à volet, encastrable, à équiper de fonctions Mosaic, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

68,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Platine ronde simple poste avec plaque extra-fine à équiper
  • Inox brossé - IP44 IK08
  • A équiper d'un mécanisme 2 modules Mosaic (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
  • Format rond diamètre 90mm
  • Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

  • Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
  • Installation possible en multipostes
  • Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation possible en exterieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales 1
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Avec grille de montage Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Oui
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Brossé
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Oui
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Largeur 86 mm
  • Hauteur 86 mm
  • Profondeur 41 mm
  • Hauteur d'encastrement 28 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060897017

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit