Goulotte GTL DRIVIA 13 Premium 65x250mm avec couvercle complet - longueur réglable 2,45m à 2,60m

GTL Drivia 13 Premium, système de gaine technique de logement complète pour fixation en saillie pour une parfaite compatibilité avec les coffrets Drivia

392,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Goulotte GTL complète Drivia 13 Premium composé d'éléments en demi-longueurs constituant :
    - 1 corps de goulotte 65x250mm
    - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte
    - 1 couvercle largeur 220mm- 1 cloison de fractionnement
    - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition
    - 12 vis pour fixation des coffrets
    - 2 agrafes pour maintien de câble
  • Fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets Drivia 13 modules avec l'accessoire de préfixation Drivia clip
  • Logement des vis de serrage dans le corps de la goulotte, assurant la protection des câbles
  • Livrée en demi-longeur pour faciliter le transport - Blanc RAL9003
  • Conforme à la norme EN 50085-2-1

Les + installation

Installation intuitive, simple et rapide

Les + utilisation

La GTL facilite l'agencement de l'arrivée des câbles au tableau éléctrique, avec un esthétisme soigné et intemporel

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    65 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Longueur
    2600 mm
  • Section transversale utile
    14238 mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Nombre de cloisons enfichables
    2
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Oui
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060300371

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

51.3304 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit