Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 800lm avec fonction ON et OFF 4000K

  • Ref. SL532190
  • Astréo
  • SARLAM

ASTREO LED, hublot permettant un éclairage optimal dans les caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf et en rénovation

107,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Hublot fonctionnel ASTREO LED - Antivandale Ø330mm
  • ON/OFF - LED 800lumens (flux lumineux restitué) - 9W - 4000K - Blanc
  • IK09 - Classe II
  • Durée de vie 40000 heures
  • Diffuseur et corps en polycarbonate - Certifié NF luminaires

Les + utilisation

Hublot fonctionnel pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d’escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut être associé à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur
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
  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Oui
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Courant nominal
    61-84mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Appareillage fourni
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau diffus
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-35°C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance du système
    10.5W
  • Flux lumineux utile
    800lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    4000-4000K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    328mm
  • Hauteur/profondeur
    107mm
  • Longueur
    328mm
  • Diamètre externe
    328mm
  • Largeur d'encastrement
    328mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3292290502068

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Plug in photométrique (Sarlam)

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.89 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 800lm avec fonction ON et OFF 4000K

À associer