Cable BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 1000m ( livré sur touret )
- Ref. L4669KM1
- MyHOME
- BTICINO
Câble BUS SCS pour l'alimentation et la transmission des signaux de fonctionnement de tous les équipements ou appareils des systèmes
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Câble BUS SCS longueur 1000m
- Livré sur touret en bois dimensions :
- diamètre extérieur 500mm
- hauteur 320mm
- diamètre de fixation 160mm
- poids total : 48kg - Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2x0,35mm², de couleur bleue et blanche
- Isolation 300V à 500V
- Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00289-d-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice MQ00289-c-FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du conducteur Cuivre
- Section nominale du conducteur 0.35mm²
- Diamètre du conducteur 1.95mm
- Classe du conducteur Classe 2 - âme câblée rigide
- Nombre de conducteurs 12
- Isolation des fils Polychlorure de vinyle (PVC)
- Marquage du conducteur Couleur
- Avec conducteur de protection Non
- Température max. admissible du conducteur 70°C
- Blindage Non
- Fil auxiliaire Non
- Gaine protectrice Sans
- Armature/ferraillage Sans
- Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
- Couleur de gaine Gris
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
- Diamètre externe approx. 5.6mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement -15-70°C
- Température extérieure admissible du câble, fixe -15-70°C
- Tension nominale U0 300V
- Tension nominale U 500V
- EAN/Gencode 8005543489215
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste