Cable BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 500m
Câble BUS SCS pour l'alimentation et la transmission des signaux de fonctionnement de tous les équipements ou appareils des systèmes
567,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Câble BUS SCS longueur 500m
- Livré en couronne de 500m
- Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2x0,35mm², de couleur bleue et blanche
- Isolation 300V à 500V
- Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.619 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00289-d-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ00289-d-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ00289-d-EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MH_Guide_Automatisme.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice MQ00289-c-FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du conducteur Cuivre
- Section nominale du conducteur 0.35 mm²
- Diamètre du conducteur 1.95 mm
- Classe du conducteur Classe 2 - âme câblée rigide
- Nombre de conducteurs 2
- Isolation des fils Polychlorure de vinyle (PVC)
- Marquage du conducteur Couleur
- Avec conducteur de protection Non
- Température max. admissible du conducteur 70 °C
- Blindage Non
- Fil auxiliaire Non
- Gaine protectrice Sans
- Armature/ferraillage Sans
- Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
- Couleur de gaine Gris
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
- Diamètre externe approx. 5.5 mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement -15-70 °C
- Température extérieure admissible du câble, fixe -15-70 °C
- Tension nominale U0 300 V
- Tension nominale U 500 V
- EAN/Gencode 8012199654294
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main