Commande filaire BUS KNX Axolute avec 4 touches à 4 appuis à équiper d'une plaque et d'un support - anthracite

  • Ref. HS4680KNX
  • Axolute
  • BTICINO

Axolute, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de nombreuses fonctions, au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

228,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Commande BUS KNX Axolute 4 touches 4 appuis
    A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
  • Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
  • Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
  • 2 modules - Finition Anthracite
  • Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX

Les + installation

Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)

Les + utilisation

Permet la commande d’éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et autres récepteurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Supporte le protocole KNX
    Oui
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP20
  • Température de fonctionnement
    -5-45 °C
  • Largeur de l'avant
    45 mm
  • Hauteur de l'avant
    45 mm
  • Profondeur d'encastrement
    25.3 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature de stockage
    -25-30 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543514368

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations