Actionneur modulaire 1 relais pour gestion des charges MyHOME_Up avec mesure des consommations - 1 module
- Ref. F522
- MyHOME
- BTICINO
Actionneur BUS pour gestion d'énergie pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Actionneur BUS avec capteur de courant intégré pour la mesure des consommations de la charge contrôlée 1 relais
- Pour charges simples 16A résistifs ou 10A pour lampes à incandescence et 4A pour lampes fluorescentes ou transformateurs ferromagnétiques
- Relais bistacle à fonction de zero-crossing destiné aux fonctions d'automation et/ou gestion contrôle des charges
- 1 module DIN
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + installation
Fonction diagnostique de charge via un tore supplémentaire référence 3523
Les + utilisation
Permet de définir un niveau de priorité à 1 circuit dans le cadre d'une fonction de délestage
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00001812-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- My Home Visualisation des consommations et gestion des charges 2011 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice MQ00361-d-FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice O0195E Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice O0195D Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Mesure et affichage des consommations MyHome domotique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Modèle Compteur d'énergie
- Type de connexion Direct
- Puissance réactive Non
- Homologation selon PTB Non
- Interface d'impulsions S0 Sans
- Changement de tarif Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543404300
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Actionneur modulaire 1 relais pour gestion des charges MyHOME_Up avec mesure des consommations - 1 module
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste