Serveur web modulaire audio et vidéo pour pilotage de l'installation MyHOME à distance - 6 modules

  • Ref. F454
  • MyHOME
  • BTICINO

Serveur Web BUS pour installation domotique MyHOME

  • Information produit
    Produit supprimé

  • Serveur Web BUS permettant de se connecter à sa propre installation domotique, en utilisant simplement à cet effet un PC et une connexion locale (réseau de données) ou à distance (réseau Internet)
  • Peut également être utilisé comme passerelle pour la gestion de l'ins-tallation par des dispositifs tels que PC et smartphone, ainsi que pour la configuration virtuelle en utilisant le logiciel dédié
  • 6 modules DIN

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite l'alimentation référence 063442

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Oui
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Modèle Interface systèmes LAN
  • Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules 6
  • Protection contre le démontage Non
  • Avec affichage LED Oui
  • Possibilité de mise à jour Oui
  • Tension de fonctionnement 27-27 V
  • Protocole TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur Non
  • Visualisation Oui
  • Serveur Web Oui
  • Interface radio Non
  • Interface IR Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • SCS
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Google Assistant
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Automatisme / Programmation
  • EAN/Gencode 8005543438466