Actionneur modulaire 2 relais indépendants gestion de température MyHOME_Up - 2 modules
- Ref. F430/2
- MyHOME Up
- BTICINO
Actionneur BUS pour gestion de la température pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
153,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Actionneur BUS à 2 relais indépendants pour gestion de la température
- Pour charges simples et doubles :
- 6A résistifs
- 2A vannes motorisées et pompes - Interblocage logique des relais par configuration
- 2 modules DIN
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + utilisation
Exécute les commandes reçues par la centrale ou la sonde et est nécessaire pour contrôler ou piloter des charges, comme par exemple des soupapes ou vannes motorisées, des pompes et des radiateurs électriques
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.613 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix MyHome (p.576 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00000902-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice MQ00184-c-FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice F430-2 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 2
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Adapté à une charge C Non
- Nombre max. de sorties de commutation 2
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
- Tension de fonctionnement normale 240-240 V
- Différentes phases connectables Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Possibilité d'extension modulaire Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Objet connecté Non
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- EAN/Gencode 8012199667690
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main