Interface modulaire BUS-BUS pour extension d'installation - 2 modules
- Ref. F422
- MyHOME Up
- BTICINO
MyHOME_Up, l'interface permet la communication entre les différentes installations domotiques BUS
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interface SCS-SCS pour système BUS
- Avec voyant LED de signalisation
- Alimentation par BUS SCS : 27V=
- 2 modules DIN
Les + utilisation
6 modes d'utilisation :
- permet d’augmenter la longueur totale du BUS ou de dépasser la limite d’absorption de 1200mA due à chaque alimentation
- permet d’augmenter le nombre de dispositifs d’une installation qui est de 175 (maximum 11 pièces définies)
- permet de faire dialoguer entre eux ces deux système (antivol/automatisation)
- permet la supervision d'évènements d'alarme sur les parties communes de l'installation vidéophonie/interphonie
- permet l'interfaçage de deux fonctions différentes (exemple : diffusion sonore et automatisation)
- regroupe les caractéristiques du mode extension physique et du mode séparation galvanique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.619 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00280-f-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MH_Guide_Automatisme.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice t5338c Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice MQ00280-e-FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice t8886a Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Contrôle d'accès logement collectif Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Modèle Autre
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 2
- Protection contre le démontage Non
- Avec affichage LED Oui
- Possibilité de mise à jour Non
- Tension de fonctionnement 27-27V
- Protocole Autre
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Non
- Serveur Web Non
- Interface radio Non
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 35.6mm
- Hauteur 105mm
- Profondeur 30.35mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-55°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.5-1.5mm²
- Objet connecté Non
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- EAN/Gencode 8012199490854
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste