Actionneur variateur modulaire MyHOME_Up ballast ou driver LEDs 460W maximum - 2 modules
- Ref. F413N
- MyHOME Up
- BTICINO
Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
210,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Actionneur variateur BUS pour ballast et driver LEDs
- Pour :
- ballast électronique avec entrée 1V à 10V
- driver 1V à 10V pour le pilotage de LEDs - Alimentation par BUS SCS : 27V=
- 2 modules DIN
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + utilisation
Permet d'allumer, d'éteindre ou de régler l'intensité lumineuses des lampes connectées à partir de n'importe quel point de commande adéquatement configuré et mis en réseau (reliés au bus)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.612 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix MyHome (p.576 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p79 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00000901-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MH_Guide_Automatisme.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice U2099C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Modèle Actionneur de variateur
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 2
- Couplage au bus inclus Oui
- Module de bus amovible Non
- Commande auxiliaire possible Non
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre de sorties 1
- Puissance de sortie 0-460W
- Puissance supplémentaire utilisable Oui
- Type de charge Capacitif
- Courant de commande max. 6mA
- Fonctionnement en parallèle possible Non
- Fréquence 50-60Hz
- Classe de protection (IP) IP20
- Compatible avec Casambi Non
- EAN/Gencode 8012199894461
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main