Alimentation modulaire BUS SCS 110V~ à 240V~ sortie 27V= 1,2A - 6 modules DIN

  • Ref. BTE56
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Alimentation BUS pour alimenter en énergie électrique des installations ou systèmes qui utilisent la technologie BUS SCS

256,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 6 modules DIN
  • 1,2A
  • 110V~ à 240V~

Les + installation

Pour les tableaux encastrés ou muraux

Recommandations / restrictions d’usages

  • Toute ouverture ou réparation non autorisée annule totalement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garanties - Utiliser uniquement les accessoires de la marque Legrand

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Avec affichage LED
    Non
  • Courant de sortie max.
    1200mA
  • Tension secondaire
    27V
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    65mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    110-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543693629

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations