Facade de remplacement pour platine de rue audio Linea 3000 grise

  • Ref. BT343072
  • Linea 3000
  • BTICINO

Accessoire pour platine de rue Linea 3000

106,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Façade pour platine audio Linea 3000 référence BT343071

Les + utilisation

Antivandale

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Technique d'installation
    Autre
  • Matériau
    Aluminium
  • Type d'interface
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    190mm
  • Profondeur
    6mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Couleur
    Aluminium
  • Sans halogène
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • EAN/Gencode
    8005543618578

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Facade de remplacement pour platine de rue audio Linea 3000 grise

À associer