Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot
Accessoires de pose pour BAES Kickspot
30,65 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 062514, 062524, 062554, 062614, 062624, 062674, 062654, 062824, 062924
- Plaquettes permettant la fixation sur des dalles de plafaond minérales
- Se fixent sur les fixations livrées avec les BAES Kickspot
Avantages
- Permet la fixation des BAES et LSC Kickspot sur des dalles de plafond minérales
Les + utilisation
Se fixent facilement sur les fixations livrées avec le BAES
Information sur la gamme
Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Transparent Non
- Couleur Orange
- Matériau Plastique
- EAN/Gencode 3245069809356
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel