Axe 1/4 tour pour maintenance boîtier industriel plastique T029 inférieur à 310x240mm

Atlantic, accessoire de maintenance pour boîtiers industriels

3,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour références : 035007, 035013, 035017, 035022, 035028, 035033

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

  • Accessoire Non
  • Pièce détachée Oui
  • EAN/Gencode 3245069803002