Poignée frontale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - noir

  • Ref. 9 802 76
  • Vistop
  • LEGRAND

DPX-IS, pièces de rechange pour maintenance d'interrupteur-sectionneur à sectionnement visible

37,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pour références : 022498, 022500, 022502

Information sur la gamme

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...