Kit pièces de rechange pour maintenance de disjoncteur boîtier moulé DPX³1600
DPX³, pièces de rechange pour maintenance de disjoncteur de puissance "boîtier moulé"
291,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 422251, 422252, 422253, 422254, 422256, 422257, 422258, 422259, 422263, 422265, 422266, 422268, 422269, 422270, 422271, 422275, 422276, 422277, 422278, 422280, 422281, 422282, 422283, 422287, 422288, 422289, 422290, 422292, 422295, 422299, 422300, 422301, 422302, 422303, 422305, 422306, 422307, 422308, 422309, 422311, 422312, 422313, 422314, 422315, 422317, 422318, 422319, 422320, 422321, 422323, 422324, 422325, 422326, 422327, 422329, 422330, 422331, 422332, 422333, 422337, 422338, 422341, 422342, 422343, 422344, 422347, 422348, 422349, 422350, 422351, 422353, 422354, 422355, 422356, 422357, 422359, 422360, 422361, 422362, 422363, 422365, 422366, 422367, 422368, 422369, 422371, 422372, 422373, 422374, 422375, 422377, 422378, 422379, 422380, 422381, 422385, 422386, 422389, 422390, 422391, 422392, 422395, 422396, 422397, 422398, 422399, 422401, 422402, 422403, 422404, 422405, 422407, 422408, 422409, 422410, 422411, 422413, 422414, 422415, 422416, 422417, 422419, 422420, 422421, 422422, 422423, 422425, 422426, 422427, 422428, 422429, 422431, 422432, 422433, 422434, 422437, 422438, 422439, 422443, 422444, 422445, 422446, 422447, 422449, 422450, 422451, 422452, 422453, 422455, 422456, 422457, 422458, 422459, 422461, 422462, 422463, 422464, 422465, 422467, 422468, 422469, 422470, 422471, 422473, 422474, 422475, 422476, 422477, 422479, 422480, 422481, 422482, 422485, 422486, 422487, 422488, 422491, 422492, 422493, 422495, 422496, 422497, 422539, 422540, 422541, 422542, 422543, 422545, 422546, 422547, 422548, 422549, 422551, 422552, 422553, 422554, 422555, 422557, 422558, 422559, 422560, 422561, 422563, 422564, 422565, 422566, 422567, 422569, 422570, 422571, 422572, 422573, 422575, 422576, 422577, 422578, 422581, 422582, 422583, 422584, 422335, 422336, 422264, 422384, 422440, 422293, 422294
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 80040LC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel