Plaque d'ajour pour maintenance de coffret industriel Atlantic largeur 493mm

Atlantic, équipement pour maintenance de coffrets industriels

98,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pour références : 035496, 035497, 035506, 035510, 035514, 035515, 035517, 035518, 035520, 035521, 035523, 035524, 035526, 035527, 035528, 035529, 035536, 035590, 035592, 035594, 035596, 035597, 035598

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

  • Accessoire Non
  • Pièce détachée Oui
  • EAN/Gencode 3245069800957