Porte 1600x800mm avec tringlerie et double barre pour maintenance d'armoire industrielle Altis

Altis, équipement pour maintenance d'armoires industrielles

1492,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour références : 047121, 047221, 047245

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Accessoire Non
  • Pièce détachée Oui
  • EAN/Gencode 3245069800568