Tringlerie hauteur 1800mm avec fermeture double barre extérieure pour maintenance d'armoire industrielle Altis

Altis, équipement pour maintenance d'armoires industrielles

580,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour références : 047125, 047126, 047127, 047128, 047129, 047130, 047140, 047141, 047142, 047143, 047144, 047170, 047202, 047203, 047204, 047205, 047206, 047207, 047223, 047224, 047225, '047226, 047227, 047247, 047248, 047249, 047250

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

  • Accessoire Non
  • Pièce détachée Oui
  • EAN/Gencode 3245069800414