Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K

  • Ref. SL532192
  • Astréo
  • SARLAM

ASTREO LED, hublot permettant un éclairage optimal dans les caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf et en rénovation

122,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Hublot fonctionnel ASTREO LED - Antivandale Ø330mm
  • ON/OFF - LED 1400lumens (flux lumineux restitué) - 16W - 4000K - Blanc
  • IK09 - Classe II
  • Durée de vie 40000 heures
  • Diffuseur et corps en polycarbonate - Certifié NF luminaires - Astréo ne s’allume que lorsqu’il est alimenté - Il s’actionne par une commande externe comme un interrupteur ou un détecteur

Les + utilisation

Hublot fonctionnel pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d’escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur pour version ON/OFF

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage mural Oui
  • Adapté pour le montage suspendu Non
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Adapté à un montage encastré Non
  • Adapté à un montage en saillie Oui
  • Montage en ligne continue possible Oui
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19) Oui
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Nombre de lampes/modules 1
  • Douille Autre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau de la verrine Plastique opalin
  • Finition du paralume Sans
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Courant nominal 84-160 mA
  • Appareillage Driver LED courant constant
  • Appareillage fourni Non
  • Variation 0-10V Non
  • Variation 1-10V Non
  • Variation DALI Non
  • Variation DMX Non
  • Variation DSI Non
  • Variation par potentiomètre (intégré) Non
  • Variation LineSwitch Non
  • Variation système propriétaire constructeur Non
  • Variation modulation de tension secteur Non
  • Variation par coupure de fin de phase Non
  • Variation par coupure de début de phase Non
  • Variation programmable Non
  • Variation RF Non
  • Variation Sine Wave Reduction Non
  • Variation Touch and Dim Non
  • Variation Zigbee Non
  • Variation avec bouton-poussoir Non
  • Pas de variation Oui
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Répartition lumineuse Symétrique
  • Angle de faisceau Faisceau diffus
  • Emission de lumière Direct
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Résistance aux chocs (IK) IK09
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-35 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Non
  • Avec détecteur de mouvement Non
  • Avec détecteur crépusculaire Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
  • Avec grilles d'aération Non
  • Puissance du système 15 W
  • Flux lumineux utile 1400 lm
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Température de couleur 4000-4000 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
  • Largeur 328 mm
  • Hauteur/profondeur 107 mm
  • Longueur 328 mm
  • Diamètre 328 mm
  • Largeur d'encastrement 328 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3292290502082

Logiciels métiers

Plug in photométrique (Sarlam)

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction