Double Poussoir à levier Epure finition Bronze Art d'Arnould

Un double poussoir 1 poste qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

222,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Double poussoir 6A Art d'Arnould
  • Univers Epure Bronze
  • Leviers noirs
  • Dimensions grand carrée 80x80mm
  • Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Modèle
    Contact à poussoir en série
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Version sans contact
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    2
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Avec éclairage
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Laiton
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Bronze
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'appareil
    51mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    30mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3233620673126

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Double Poussoir à levier Epure finition Bronze Art d'Arnould

À associer