Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 33mm
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
10,26 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP
- Filetage ISO40mm et PG36mm pour conduit intérieur Ø33mm
- Agréé IMQ
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.144a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.144 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000098.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté au diamètre du tube 33-33 mm
- Fermé Non
- Convient pour des gaines de protection Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide
- Finition Autre
- Connectable Non
- Nombre max. de tubes 1
- Type de fixation Trou de vis
- Couleur Noir
- Temperature d'utilisation /d'installation -45-105 °C
- Sans halogène Oui
- Largeur 53.5 mm
- Hauteur 53.5 mm
- Profondeur 18 mm
- Temperature de stockage -45-105 °C
- EAN/Gencode 8009561589773
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main