Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 25,5mm

  • Ref. 6 669 89
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

7,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP
  • Filetage ISO32mm, PG29mm pour conduit intérieur Ø25,5mm
  • Agréé IMQ

Page catalogue et annexes

  • Adapté au diamètre du tube 25-25 mm
  • Fermé Non
  • Convient pour des gaines de protection Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Autre
  • Connectable Non
  • Nombre max. de tubes 1
  • Type de fixation Trou de vis
  • Couleur Noir
  • Temperature d'utilisation /d'installation -45-105 °C
  • Sans halogène Oui
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 46.5 mm
  • Profondeur 18 mm
  • Temperature de stockage -45-105 °C
  • EAN/Gencode 8009561589711