Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 19,5mm

  • Ref. 6 669 87
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

5,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP
  • Filetage ISO25mm, PG16mm et PG21mm pour conduit intérieur Ø19,5mm
  • Agréé IMQ

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Adapté au diamètre du tube 19-19 mm
  • Fermé Non
  • Convient pour des gaines de protection Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Autre
  • Connectable Non
  • Nombre max. de tubes 1
  • Type de fixation Trou de vis
  • Couleur Noir
  • Temperature d'utilisation /d'installation -45-105 °C
  • Sans halogène Oui
  • Largeur 39 mm
  • Hauteur 38 mm
  • Profondeur 18 mm
  • Temperature de stockage -45-105 °C
  • EAN/Gencode 8009561589650