Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 12mm

  • Ref. 6 669 84
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

2,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP
  • Filetage ISO16mm, ISO20mm, PG11mm et PG13,5mm pour conduit intérieur Ø12mm
  • Agréé IMQ

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Adapté au diamètre du tube 12-12 mm
  • Fermé Non
  • Convient pour des gaines de protection Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Autre
  • Connectable Non
  • Nombre max. de tubes 1
  • Type de fixation Trou de vis
  • Couleur Noir
  • Temperature d'utilisation /d'installation -45-105 °C
  • Sans halogène Oui
  • Largeur 28.5 mm
  • Hauteur 26 mm
  • Profondeur 18 mm
  • Temperature de stockage -45-105 °C
  • EAN/Gencode 8009561589568