Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø33mm ISO40

  • Ref. 6 668 80
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

61,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP
  • Filetage ISO40mm et PG36 pour conduit Ø33mm
  • Agréé IMQ
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 33 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Angle 90°
  • Type de construction Filetage intérieur
  • Taille du raccordement fileté PG36
  • En une pièce Oui
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • EAN/Gencode 8009561602762

Profil Environnemental Produit