Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm PG42
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
63,71 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
- Filetage PG42mm pour conduit Ø42mm
- Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.144a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.144 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 42 mm
- Classe de protection (IP) IP68
- Modèle Angle 45°
- Type de construction Filetage extérieur
- En une pièce Oui
- Couleur Noir
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
- EAN/Gencode 8009561591332
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h