Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø33mm PG36

  • Ref. 6 667 57
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

60,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
  • Filetage PG36mm pour conduit Ø33mm
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal 33 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Angle 45°
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG36
  • En une pièce Oui
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • EAN/Gencode 8009561591301

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Profil Environnemental Produit