Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø25,5mm PG29

  • Ref. 6 667 55
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

30,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
  • Filetage PG29mm pour conduit Ø25,5mm
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 25 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Angle 45°
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG29
  • En une pièce Oui
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • EAN/Gencode 8009561591271

Profil Environnemental Produit