Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø7mm PG7

  • Ref. 6 667 35
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

9,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
  • Filetage PG7mm pour conduit Ø7mm

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 7 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Angle 45°
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG7
  • En une pièce Oui
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non
  • EAN/Gencode 8009561591004

Profil Environnemental Produit