Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm ISO20

  • Ref. 6 665 70
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

10,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90°
  • Filetage ISO20mm pour conduit Ø15mm
  • Agréé IMQ
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 15 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Angle 90°
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté M20 x 1,5
  • En une pièce Oui
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • EAN/Gencode 8009561601956

Profil Environnemental Produit