Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm ISO16

  • Ref. 6 665 66
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

9,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90°
  • Filetage ISO16mm pour conduit Ø8mm
  • Agréé IMQ

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 8 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Angle 90°
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté M16 x 1,5
  • En une pièce Oui
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non
  • EAN/Gencode 8009561601833

Profil Environnemental Produit