Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm PG13,5

  • Ref. 6 665 30
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

4,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
  • Filetage PG13,5mm pour conduit Ø15mm
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal 15 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG13,5
  • Longueur de filetage 14 mm
  • En une pièce Oui
  • Hauteur totale 49 mm
  • Longueur totale 34.5 mm
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • EAN/Gencode 8009561586789

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Profil Environnemental Produit