Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø7mm PG9
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
3,81 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
- Filetage PG9mm pour conduit Ø7mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.144a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.144 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000075.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 7 mm
- Classe de protection (IP) IP68
- Modèle Droit
- Type de construction Filetage extérieur
- Taille du raccordement fileté PG9
- Longueur de filetage 10 mm
- En une pièce Oui
- Hauteur totale 41.5 mm
- Longueur totale 24 mm
- Couleur Noir
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non
- EAN/Gencode 8009561586314