Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø25,5mm ISO32

  • Ref. 6 664 82
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

13,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
  • Filetage ISO 32mm pour conduit Ø25,5mm
  • Agréé IMQ
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal 25 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté M32 x 1,5
  • Longueur de filetage 14 mm
  • En une pièce Oui
  • Hauteur totale 56 mm
  • Longueur totale 47 mm
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • EAN/Gencode 8009561585324

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Profil Environnemental Produit