Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO16
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
3,93 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
- Filetage ISO 16mm pour conduit Ø12mm
- Agréé IMQ
- Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.144a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.144 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000075.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 12 mm
- Classe de protection (IP) IP68
- Modèle Droit
- Type de construction Filetage extérieur
- Taille du raccordement fileté M16 x 1,5
- Longueur de filetage 12 mm
- En une pièce Oui
- Hauteur totale 46 mm
- Longueur totale 30.5 mm
- Couleur Noir
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
- EAN/Gencode 8009561588424