Plaque ronde dooxie 1 poste finition blanc avec bague effet chrome
dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles
5,38 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque de couleur dooxie 1 poste ronde
- À associer à un mécanisme dooxie
- Finition Blanc bague effet chromé
Avantages
- Son design rond allie élégance et modernité
Les + installation
Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur
Les + utilisation
Le large choix de couleurs qu'offre la gamme dooxie déco permet d'adapter les produits de la gamme dooxie à la décoration de la pièce
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.20 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02450FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- dooxie : boostez votre imagination Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de poste(s) 1
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Nombre d'unités, horizontales 1
- Nombre d'unités, verticales 1
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
- Avec grille de montage Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Décoré
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de fixation À clipser
- Largeur 100 mm
- Hauteur 100 mm
- Profondeur 10 mm
- Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3414971021099
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Plaque ronde dooxie 1 poste finition blanc avec bague effet chrome
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel