Plaque carrée dooxie 1 poste finition blanc avec bague effet chrome

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

5,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque de couleur dooxie 1 poste carrée
  • À associer à un mécanisme dooxie
  • Finition Blanc bague effet chromé

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales 1
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
  • Avec grille de montage Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Adapté à une installation intégrée Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Décoré
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de fixation À clipser
  • Largeur 87 mm
  • Hauteur 87 mm
  • Profondeur 10 mm
  • Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3414971020108

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Plaque carrée dooxie 1 poste finition blanc avec bague effet chrome

À associer