Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
- Ref. 6 006 01
- Dooxie
- LEGRAND
dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient 10AX - 250V dooxie spécial chantier - Blanc - À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Avantages
- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale
Les + utilisation
Peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix les essentielles (p.10 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page Commerciale (p.12 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- dooxie : boostez votre imagination Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Autre
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 50
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Non
- Fonction d'éclairage Autre
- Type d'éclairage Autre
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Autre
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Section de câble 1.5-1.5 mm²
- EAN/Gencode 3414971006928
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste