Voyant LED lumineux 12V , 24V ou 48V dooxie à raccordement par montage direct 2 fils

doooxie, des voyants pour les interrupteurs et poussoirs

13,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Voyant lumineux LED dooxie 12V ou 24V ou 48V
  • Consommations :
    - 0,6mA en 12V
    - 1,5mA en 24V
    - 3,3mA en 48V

Les + installation

Raccordement du voyant sans outil en le raccordant directement sur les bornes du mécanisme

Les + utilisation

Voyant de couleur bleu - Modernité de l'esthétique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec les mécanismes dooxie

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Autre
  • Douille Sans
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Source lumineuse LED interchangeable
  • Avec lumière clignotante Non
  • Avec symbole/impression permanent(e) Non
  • Avec symbole interchangeable Non
  • Utilisation comme contact à poussoir Non
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Autre
  • Transparent Oui
  • Couleur de la source lumineuse Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Tension nominale 24 V
  • Puissance de la lampe max. 0.3 W
  • Largeur d'appareil 13.5 mm
  • Hauteur d'appareil 39.5 mm
  • Profondeur d'appareil 10.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 10.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de connexion Autre
  • EAN/Gencode 3414971005211

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction