Griffe Rapido profondeur 60mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation dans carrelage

dooxie, des accessoires adaptés à la rénovation

1,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Griffe ~Rapido~ pour appareillage dooxie
  • Profondeur 60mm

Avantages

  • Se clippe en moins de deux secondes sans outil sur les mécanismes dooxie pour une installation de la griffe facile et rapide

Les + installation

Idéal en rénovation pour fixer un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Griffes non adaptées aux boîtes de profondeur 30mm et 40mm

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • Adapté à une boîte centrale Non
  • Largeur 18.8 mm
  • Hauteur 42 mm
  • Profondeur 6.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3414971162570

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction