Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation
dooxie, des accessoires adaptés à la rénovation
1,21 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Griffe ~Rapido~ pour appareillage dooxie
- Profondeur 30mm
Avantages
- Se clippe en moins de deux secondes sans outil sur les mécanismes dooxie pour une installation de la griffe facile et rapide
Les + installation
Idéal en rénovation pour fixer un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis
Recommandations / restrictions d’usages
- Griffes non adaptées aux boîtes de profondeur 30mm
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page Commerciale (p.21 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix les essentielles (p.10 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- dooxie : boostez votre imagination Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Adapté à une boîte d'encastrement Oui
- Adapté à une boîte centrale Non
- Largeur 18.8 mm
- Hauteur 29 mm
- Profondeur 6.15 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3414971096318
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel