Voyant LED lumineux 230V dooxie à raccordement par montage direct 2 fils - consommation 0,15mA
doooxie, des voyants pour les interrupteurs et poussoirs
10,47 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Voyant lumineux LED dooxie 230V
- Faible consommation 0,15mA
Les + installation
Raccordement du voyant sans outil en le raccordant directement sur les bornes du mécanisme
Les + utilisation
Voyant de couleur bleu - Modernité de l'esthétique
Recommandations / restrictions d’usages
- Compatible avec les mécanismes dooxie
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page Commerciale (p.21 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02439FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- dooxie : boostez votre imagination Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Autre
- Douille Sans
- Source lumineuse fournie Oui
- Source lumineuse LED interchangeable
- Avec lumière clignotante Non
- Avec symbole/impression permanent(e) Non
- Avec symbole interchangeable Non
- Utilisation comme contact à poussoir Non
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Autre
- Transparent Oui
- Couleur de la source lumineuse Autre
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Tension nominale 230 V
- Puissance de la lampe max. 0.03 W
- Largeur d'appareil 13.5 mm
- Hauteur d'appareil 39.5 mm
- Profondeur d'appareil 10.5 mm
- Profondeur d'encastrement 10.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de connexion Autre
- EAN/Gencode 3414971004665
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel