Cadre saillie 2 postes dooxie finition blanc
dooxie, un cadre pour installation en saillie au mur
10,64 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadre saillie 2 postes dooxie
- Utilisable indifféremment en horizontal ou vertical
- Blanc
- Idéal pour la rénovation
Les + installation
Permet d'installer l'appareillage dooxie sans avoir à faire de trou dans les murs
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page Commerciale (p.21 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix les essentielles (p.10 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- dooxie : boostez votre imagination Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Boîtier apparent
- Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
- Nombre de poste(s) 2
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Forme Rectangulaire
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec cadre de recouvrement Non
- Avec entrée de câble Oui
- Avec entrée de câble Oui
- Avec insertion de raccord à écrou Non
- Résistant aux chocs Oui
- Classe de protection (IP) IP2X
- Largeur 159 mm
- Hauteur 88 mm
- Profondeur 48.5 mm
- Largeur d'appareil 159 mm
- Hauteur d'appareil 88 mm
- Profondeur d'appareil 48.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- nombre d'unités 2
- EAN/Gencode 3414971004719
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel