Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition blanc

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

22,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Poussoir double 6A - 250V dooxie - Blanc
  • Repérage des bornes facilitant le câblage
  • Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
  • Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
  • À équiper d'une plaque

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
  • Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Des poussoirs reliés à un télérupteur, situé au tableau électrique, permettent de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme seul
  • Modèle Contact à poussoir de groupe
  • Type de commande Bouton-poussoir
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • Nombre de contact(s) à fermeture 2
  • Version sans contact Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 2
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 6 A
  • Avec éclairage Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne automatique
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Type d'impression Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 73 mm
  • Hauteur d'appareil 73 mm
  • Profondeur d'appareil 36 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 21.4 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 2
  • EAN/Gencode 3414971004382

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription