Prise saillie P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

  • Ref. 5 556 58
  • P17
  • LEGRAND

P17, prise saillie particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

264,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prise saillie P17 IP66/67
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 125A - 3P+T
  • Plastique
  • IK09

Les + installation

Connexion et déconnexion facilitées

Les + utilisation

L'utilisation de la broche pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Prise CEE - 16 A Sans
  • Prise CEE - 32 A Sans
  • Prise CEE - 63 A Sans
  • Prise CEE - 125A 1x125A xp xxxV
  • Nombre de prises avec terre 1
  • Protection Sans
  • Disjoncteur différentiel Sans
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
  • Diamètre entrée de câble M40
  • Manipulation Montage mural
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Finition militaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 329 mm
  • Largeur 170 mm
  • Profondeur 268 mm
  • EAN/Gencode 3414970735126

Logiciels métiers

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit