Prise à entraxes unifiés P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

  • Ref. 5 553 88
  • P17
  • LEGRAND

P17, prise à entraxes unifiés, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

27,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prise à entraxes unifiés P17 IP66/67
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+T
  • Plastique
  • IK09

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut se fixer sur plastrons pleins ou pré-percés

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Intensité de courant IEC 16 A
  • Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Rouge
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Direction d'enfichage Droit
  • Matériau Plastique
  • Finition militaire Non
  • Dimension de bride, verticale 84 mm
  • Ecart vertical entre les trous 70 mm
  • Dimension de bride, horizontale 84 mm
  • Ecart horizontal entre les trous 70 mm
  • EAN/Gencode 3245065553888

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit